JAJSVL6 November 2024 F29H850TU
ADVANCE INFORMATION
次の図に、以下の前提による 2 つの SOC の ADC 変換タイミングを示します。
表 6-21 に、ADC タイミング パラメータの説明を示します。表 6-22 および 表 6-23 に、ADC タイミングの一覧を示します。
パラメータ | 説明 |
---|---|
tSH | S+H ウィンドウの幅。 |
このウィンドウの終了時点における S+H コンデンサでの値が、デジタル値に変換される電圧になります。この時間は、(ACQPS + 1) SYSCLK サイクルで与えられます。ACQPS は、各 SOC に対して個別に構成できるため、異なる SOC の tSH は、同じであるとは限りません。 | |
注:デバイスのクロック設定に関係なく、S+H コンデンサでの値は、S+H ウィンドウ終了の約 5ns 前にキャプチャされます。 | |
tLAT | S+H ウィンドウ終了から、ADC 結果が ADCRESULTx レジスタにラッチされるまでの時間。 |
この時間より前に ADCRESULTx レジスタを読み取った場合、前回の変換結果が返されます。 | |
tEOC | S+H ウィンドウ終了から、次の ADC 変換を開始できる S+H ウィンドウまでの時間。その後は、変換結果がラッチされる前にサンプリングを開始できます。16 ビット モードでは、これは変換結果がラッチされる時点と一致します。12 ビット モードでは、変換結果がラッチされる前に次のサンプリングを開始できます。 |
tINT | S+H ウィンドウの終了から ADCINT フラグが設定されるまでの時間 (そのように構成されている場合)。 |
ADCCTL1 レジスタの INTPULSEPOS ビットが設定されている場合、tINT は変換 (EOC) 信号の終了時点と一致します。 | |
INTPULSEPOS ビットが 0 の場合、tINT は、S+H ウィンドウの終了時点と一致します。tINT によって ADC 結果レジスタの読み取りが () トリガされる場合、結果がラッチされた後に読み取りが発生するように注意する必要があります (そうでなければ、前回の結果が読み取られます)。 | |
tDMA | S+H ウィンドウの終了時点から ADC 変換結果の DMA 読み取りがトリガされる ADCCTL1.TDMAEN = 1 の時点までの時間。 |
TDMAEN が 0 に設定されている場合、DMA トリガは TINT に発生します。特定の条件では、ADCRESULT の値がラッチされる前に ADCINT フラグが設定されることがあります。必ず ADCRESULT の値がラッチされた後に DMA 読み取りが行われるようにするには、ADCCTL1.TDMAEN に 1 を書き込んで DMA タイミングを有効にします。 |
ADCCLK プリスケール | SYSCLK サイクル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADCCTL2. PRESCALE | プリスケール比 | tEOC | tLAT | tINT (早期)(1) |
tINT (遅延) |
tDMA |
0 | 1 | 11 | 13 | 0 | 11 | 13 |
2 | 2 | 21 | 23 | 0 | 21 | 23 |
3 | 2.5 | 26 | 28 | 0 | 26 | 28 |
4 | 3 | 31 | 34 | 0 | 31 | 34 |
5 | 3.5 | 36 | 39 | 0 | 36 | 39 |
6 | 4 | 41 | 44 | 0 | 41 | 44 |
7 | 4.5 | 46 | 49 | 0 | 46 | 49 |
8 | 5 | 51 | 55 | 0 | 51 | 55 |
9 | 5.5 | 56 | 60 | 0 | 56 | 60 |
10 | 6 | 61 | 65 | 0 | 61 | 65 |
11 | 6.5 | 66 | 70 | 0 | 66 | 70 |
12 | 7 | 71 | 76 | 0 | 71 | 76 |
13 | 7.5 | 76 | 81 | 0 | 76 | 81 |
14 | 8 | 81 | 86 | 0 | 81 | 86 |
15 | 8.5 | 86 | 91 | 0 | 86 | 91 |
ADCCLK プリスケール | SYSCLK サイクル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADCCTL2.PRESCALE | プリスケール比 | tEOC | tLAT | tINT (早期)(1) |
tINT (遅延) |
tDMA |
0 | 1 | 31 | 32 | 0 | 31 | 32 |
2 | 2 | 60 | 61 | 0 | 60 | 61 |
3 | 2.5 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 |
4 | 3 | 90 | 91 | 0 | 90 | 91 |
5 | 3.5 | 104 | 106 | 0 | 104 | 106 |
6 | 4 | 119 | 120 | 0 | 119 | 120 |
7 | 4.5 | 134 | 134 | 0 | 134 | 134 |
8 | 5 | 149 | 150 | 0 | 149 | 150 |
9 | 5.5 | 163 | 165 | 0 | 163 | 165 |
10 | 6 | 178 | 179 | 0 | 178 | 179 |
11 | 6.5 | 193 | 193 | 0 | 193 | 193 |
12 | 7 | 208 | 209 | 0 | 208 | 209 |
13 | 7.5 | 222 | 224 | 0 | 222 | 224 |
14 | 8 | 237 | 238 | 0 | 237 | 238 |
15 | 8.5 | 252 | 252 | 0 | 252 | 252 |