JAJSVL6 November 2024 F29H850TU
ADVANCE INFORMATION
レールで許容されるパワーアップ シーケンスを以下にまとめます。ここで「パワーアップ」とは、対象のレールが推奨される最小動作電圧に達したことを意味します。
単純化のため、すべての 3.3V レールを互いに接続して、「電源ピンの電源シーケンス」の説明に従うことを推奨します。
事例 | レールのパワーアップ順序 | 許容可否 | ||
---|---|---|---|---|
VDDIO | VDDA | VDD | ||
A | 1 | 2 | 3 | あり |
B | 1 | 3 | 2 | あり |
C | 2 | 1 | 3 | なし |
D | 2 | 3 | 1 | なし |
E | 3 | 2 | 1 | なし |
F | 3 | 1 | 2 | なし |
G | 1 | 1 | 2 | あり |
H | 2 | 2 | 1 | なし |
事例 | レールのパワーアップ順序 | 許容可否 | |
---|---|---|---|
VDDIO | VDDA | ||
A | 1 | 2 | あり |
B | 2 | 1 | なし |
C | 1 | 1 | あり |