JAJSVL6 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVANCE INFORMATION
以下のセクションでは、各種の入力クオリファイヤ構成に対する入力信号のサンプリング・ウィンドウ幅の概要を説明します。
この式の「サンプリング周波数」は、SYSCLK を基準にして、信号をサンプリングする頻度を表します。
上記の式で、「SYSCLK サイクル」は、SYSCLK の時間周期を表しています。
QUALPRD = 0 の場合、サンプリング周期 = SYSCLK サイクル
決められたサンプリング ウィンドウの中で、入力信号の 3 つまたは 6 つのサンプルを取得して、信号の有効性を判定します。これは、GPxQSELn レジスタに書き込まれた値によって決定されます。
ケース 1:
3 つのサンプルを使用したクオリフィケーション
ケース 2:
6 つのサンプルを使用したクオリフィケーション