JAJSVL6 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVANCE INFORMATION
「リセット信号」表に、各種のリセット信号と、デバイスへの影響をまとめます。
リセット ソース | LPOST | HSM のリセット | CPU1 サブシステムのリセット | CPU2 サブシステムのリセット | CPU3 サブシステムのリセット | JTAG/ DEBUG ロジックのリセット |
IO | XRSn 出力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORESETn_RAW | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ハイ インピーダンス | あり |
PORESETn | - | あり | あり | あり | あり | あり | ハイ インピーダンス | あり |
XRSn ピン | - | あり | あり | あり | あり | - | ハイ インピーダンス | - |
CPU1.SIMRESET.XRSn | - | あり | あり | あり | あり | - | ハイ インピーダンス | あり |
CPU1.WDRSn | - | あり | あり | あり | あり | - | ハイ インピーダンス | あり |
ESM CPU1.NMIWDRSn(1) | - | あり | あり | あり | あり | - | ハイ インピーダンス | あり |
CPU1.SYSRSn (デバッガ リセット) |
- | - | あり | あり | あり | - | ハイ インピーダンス | - |
CPU2.WDRSn | - | - | - | あり | - | - | - | - |
ESM CPU2.NMIWDRSn(1) | - | あり | あり | あり | あり | - | ハイ インピーダンス | あり |
CPU2.SYSRSn (デバッガ リセット) |
- | - | - | あり | - | - | - | - |
CPU3.WDRSn | - | - | - | - | あり | - | - | - |
ESM CPU3.NMIWDRSn(1) | - | あり | あり | あり | あり | - | ハイ インピーダンス | あり |
CPU3.SYSRSn (デバッガ リセット) |
- | - | - | - | あり | - | - | - |
ECAT_RESET_OUT | - | あり | あり | あり | あり | - | ハイ インピーダンス | あり |
パラメータ th(boot-mode) は、これらのソースから開始されたいずれのリセットにも対応する必要があります。
『F29H85x/F29P58x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「システム制御」の章にある「リセット」セクションを参照してください。
一部のリセット ソースはデバイスによって内部で駆動されます。これらのソースの一部は XRSn を LOW に駆動します。これを使って、ブート ピンを駆動する他のデバイスをディセーブルにします。SCCRESET およびデバッガのリセット ソースは、XRSn を駆動しません。したがって、ブート モードに使用されるピンが、システム内の他のデバイスによってアクティブに駆動されないようにする必要があります。ブート構成には、OTP によってブート ピンを変更する機能があります。