JAJSVL6 November 2024 F29H850TU
ADVANCE INFORMATION
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。 変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
プロセッサおよび関連ペリフェラルに関する最新ドキュメント、その他の技術資料を以下に示します。
テキサス・インスツルメンツでは、より包括的な用語を使用するように移行を進めています。一部の言語については、特定のテクノロジー分野で期待される言語とは異なる場合があります。
エラッタ
『F29H85x および F29P58x リアルタイム MCU シリコン エラッタ』 には、シリコンについて既知の問題と回避策が記載されています。
テクニカル リファレンス マニュアル
『F29H85x および F29P58x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 には、F29H85x および F29P58x リアルタイム マイクロコントローラの各ペリフェラルおよびサブシステムについて、統合、環境、機能説明、プログラミング モデルの詳細が記載されています。
ユーザー ガイド
『F29x ハードウェア セキュリティ マネージャ (HSM) ユーザー ガイド』 ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) は、デバイス内の自己完結型サブシステムで、セキュリティおよび暗号化機能を備えています。ホスト C29x サブシステムは、HSM サブシステムと接続して、コード認証、セキュア ブート、セキュア ファームウェア アップグレード、暗号化されたランタイム通信に必要な暗号化操作を実行します。
『F29x 暗号化ハードウェア アクセラレータ ユーザー ガイド』 ハードウェア セキュリティ マネージャ (HSM) には、主要な暗号化アルゴリズムを高速に実行できるようにする複数のハードウェア アクセラレータが搭載されています。これらのエンジンには、データ変換およびハッシュ エンジン (DTHE)、AES (Advanced Encryption Standard) アクセラレータ、公開鍵エンジン (PKE)、ハッシュ アルゴリズム、真性乱数発生器 (TRNG) が含まれます。
『C29x CPU および命令セット リファレンス ガイド』 は、C29x CPU アーキテクチャの CPU アーキテクチャ、割り込み、パイプライン、アドレッシング モード、安全性、セキュリティの側面について説明しています。このマニュアルは、これらのデバイスで利用可能なエミュレーション機能についても解説しています。
ペリフェラル ガイド
『C2000 リアルタイム マイクロコントローラ ペリフェラル リファレンス ガイド』 は、TMS320x28x および F29x デバイスで使用可能なペリフェラルについて説明しています。このリファレンス ガイドには、各デバイスで使用されるペリフェラルと、それらのペリフェラルの説明が記載されています。
ツール ガイド
未定
アプリケーション ノート
「SMT & パッケージ アプリケーション ノート」 Web サイトには、 テキサス・インスツルメンツの表面実装テクノロジ (SMT) のドキュメントと、パッケージに関連する各種トピックについてのアプリケーション ノートの一覧があります。
『半導体パッキング方法』 では、半導体デバイスをエンド ユーザーへの配送用に準備するためのパッキング手法について記述しています。
『組込みプロセッサの有効寿命計算』 では、 テキサス・インスツルメンツの組込みプロセッサ (EP) を電子機器システムにおいて通電状態で使用したときの有効寿命を計算するための手法を解説しています。これは、テキサス・インスツルメンツの EP の信頼性が最終システムの信頼性要件を満たすかどうかを判定したい一般的なエンジニアを対象としています。
『IBIS (I/O バッファ情報仕様) モデル作成の概要』では、IBIS の歴史、利点、互換性、モデルの生成フロー、入力 / 出力構造のモデル作成におけるデータの要件、将来の動向など、各種の側面から解説しています。
『C2000™ マイクロコントローラのシリアル フラッシュ プログラミング』 では、フラッシュ カーネルおよび ROM ローダーを使用したデバイスのシリアル プログラミングについて記載しています。
『C2000™ リアルタイム マイクロコントローラを使った開発のための基本ガイド』では、リアルタイム制御システムに関連する C2000 マイクロコントローラ ユニット (MCU) を差別化するためのコンポーネントについて詳細に説明しています。
『8 ビット (バイト) アドレス指定可能な CPU から C28x CPU へのソフトウェアの移行』では、8ビット (バイト) アドレス指定可能な CPU から C28x CPU にソフトウェアを移行する一般的なシナリオについて議論するとともに、アドレス指定能力にかかわらずアプリケーションを開発する方法について説明しています。
『F2800x C2000™ リアルタイム MCU シリーズ用ハードウェア設計ガイド』アプリケーション ノートは、C2000 デバイスを使用するハードウェア開発者向けの重要なガイドであり、設計プロセスの合理化と、設計不具合の可能性低減に役立ちます。ここで説明する主なトピックは、電源要件、汎用入出力 (GPIO) 接続、アナログ入力と ADC、クロック生成と要件、JTAG デバッグなどです。