JAJSVL6 November 2024 F29H850TU
ADVANCE INFORMATION
以下のアナログ サブシステム ブロック図は、各種の内蔵アナログ モジュールとデバイス ピンとの間の接続を示しています。これらのピンは 2 つの区分 (アナログ モジュールの入力 / 出力、リファレンス ピン) に分類されます。
リファレンス ピンのペアとして、VREFHIAB/VREFLOAB と VREFHICDE/VREFLOCDE の 2 つがあります。VREFHIAB と VREFLOAB は、16 ビット モードと 12 ビット モードの両方をサポートする ADC A および ADC B モジュールに基準電圧を供給します。VREFHICDE と VREFLOCDE は、12 ビット モードのみをサポートする ADC C、ADC D、および ADC E モジュールに基準電圧を供給します。VREFHIAB は DAC A への基準電圧供給にも使用でき、VREFHICDE は DAC B への基準電圧供給にも使用できます。
VDAC リファレンス ピンを使用して、DAC A と DAC B、および CMPSS モジュール内の DAC の代替範囲を設定できます (CMPSS DAC は、デフォルトでは VDDAおよび VSSA を基準としています)。このピンを基準電圧として使用すると、チャネルを ADC 入力として使用できなくなります (ただし、必要に応じて ADC を VDAC 電圧のサンプリングに使用できます)。リファレンスの選択は、各 CMPSS またはバッファ付き DAC について、モジュールごとに設定できます。この選択はモジュールの構成レジスタを使用して行われます。
一部のアナログ ピンは、多重化された AIO および AGPIO によってデジタル機能をサポートしています。AIO はデジタル入力機能のみをサポートしているのに対して、AGPIO はデジタル入力および出力機能を全面的にサポートしています。
以下の注意事項は、すべてのパッケージに適用されます。
以下の図に、各アナログ グループの構成を示します。「アナログピン接続」表に、アナログ ピンと内部接続を示します。
CMPSS モジュールとの入力接続は、プログラム可能な入力マルチプレクサにより選択できます。図 6-33 に、CMPSS 入力の接続を示します。表 6-12 に、ADC 入力信号の CMPSS マルチプレクサ入力への割り当てを示します。
CMPSSx 入力マルチプレクサ | CMP1 | CMP2 | CMP3 | CMP4 | CMP5 | CMP6 | CMP7 | CMP8 | CMP9 | CMP10 | CMP11 | CMP12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP0 | A4 | A6 | B2 | A0 | D12 | D8 | D1 | D3 | C1 | C0 | C1 | C8 |
HP1 | A2 | E8 | B0 | D5 | E6 | E17 | B4 | E4 | C2 | E10 | E11 | E1 |
HP2 | A3 | E9 | B1 | D0 | E7 | E16 | B5 | E5 | A7 | E12 | E13 | 0.9*VREFHIAB |
HP3 | B3 | D13 | TempSense | D2 | TempSense | 0.9*VREFHIAB | 0.9*VREFHICDE | A8 | C9 | D3 | E1 | 0.9*VREFHICDE |
HP4 | D6 | D7 | E2 | E3 | A8 | A9 | A10 | A11 | B6 | B7 | B8 | B9 |
HP5 | A12 | A13 | A14 | A15 | C7 | C8 | C9 | C10 | B16 | B17 | C11 | C12 |
HP6 | B0 | B2 | D1 | B8 | C0 | E0 | A1 | B9 | A0 | D0 | A14 | A15 |
HN0 | A5 | A7 | B3 | A1 | D13 | D9 | D2 | D4 | A2 | E8 | B6 | A6 |
HN1 | A3 | A4 | B5 | D5 | E6 | E17 | B4 | E4 | E9 | D12 | C2 | B1 |
LP0 | A4 | A6 | B2 | A0 | D12 | D8 | D1 | D3 | C1 | C0 | C1 | C8 |
LP1 | A2 | E8 | B0 | D5 | E6 | E17 | B4 | E4 | C2 | E10 | E11 | E1 |
LP2 | A3 | E9 | B1 | D0 | E7 | E16 | B5 | E5 | A7 | E12 | E13 | 0.9*VREFHIAB |
LP3 | B3 | D13 | D9 | D2 | D4 | 0.9*VREFHIAB | 0.9*VREFHICDE | A8 | C9 | D3 | E1 | 0.9*VREFHICDE |
LP4 | D6 | D7 | E2 | E3 | B10 | B11 | B12 | B13 | C3 | C4 | C5 | C6 |
LP5 | A12 | A13 | A14 | A15 | C13 | C16 | C17 | D10 | D11 | D16 | D17 | E0 |
LP6 | B0 | B2 | D1 | B8 | C0 | E0 | A1 | B9 | A0 | D0 | A14 | A15 |
LN0 | A5 | A7 | B3 | A1 | D13 | D9 | D2 | D4 | A2 | E8 | B6 | A6 |
LN1 | A3 | A4 | B5 | D5 | E6 | E17 | B4 | E4 | E9 | D12 | C2 | B1 |