JAJSVL6 November 2024 F29H850TU
ADVANCE INFORMATION
CMPSS のブロック図を 図 6-45 に示します。
各リファレンス 12 ビット DAC は、それぞれのコンパレータの負入力にリファレンス電圧を駆動するように構成できます。一部の CMPSS インスタンスでは、低 DAC 出力をピンに配線して、外部 DAC として動作させることもできます。この場合、CMPSS モジュールの他の機能は、高 DAC、両方のコンパレータ、ランプ生成器、デジタル フィルタを含めていずれも使用できません。リファレンス 12 ビット DAC を 図 6-46 に示します。