JAJSVL6 November 2024 F29H850TU
ADVANCE INFORMATION
eCAP の各モジュールは、共通の SYNCIN ソースを選択することで、互いに同期させることができます。eCAP 用の SYNCIN ソースには、ソフトウェア同期入力と外部同期入力のどちらかを使用できます。 外部同期入力信号は、EPWM、eCAP、またはクロスバーのいずれかから供給されます。SYNC 信号は、図 6-54 に示すように、ECAPx の ECAPxSYNCINSEL[SEL] ビットでの選択によって定義されます。