アナログ サブシステムには次のような特長があります。
- フレキシブルな電圧リファレンス:
- これらの ADC は、VREFHIx ピンおよび VREFLOx ピンを基準としています。
- VREFHIAB および VREFHICDE ピンの電圧は、外部から駆動することも、内部バンドギャップ電圧リファレンスによって生成することもできます。
- 16 ビット モード動作では、ADC A と ADC B の内部電圧リファレンス範囲として 0V〜2.5V を選択でき、12 ビット モード動作では、ADC A と ADC B の内部電圧リファレンス範囲として 0V〜3.3V または 0V〜2.5V を選択できます。
- ADC C、ADC D、ADC E の内部電圧リファレンス範囲としては、0V〜3.3V または 0V〜2.5V のいずれかを選択できます。
- バッファ付き DAC は、VREFHIx および VSSA を基準としています。
- または、VDAC ピンおよび VSSA を基準にすることもできます。
- コンパレータ DAC は、VDDA および VSSA を基準としています。
- または、VDAC ピンおよび VSSA を基準にすることもできます。
- フレキシブルなピンの用途
- バッファ付き DAC 出力、コンパレータ サブシステム入力、およびデジタル入力 (AIO) / 出力 (AGPIO) は、ADC 入力と多重化されています。
- オフセット セルフ キャリブレーション用に VREFLO への内部接続があります。