JAJSVL6 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVANCE INFORMATION
クロック ソース | クロック対象モジュール | 備考 |
---|---|---|
INTOSC1 | 以下のものに対するクロック供給に使用できます。
|
内部発振器 1。 ゼロピン オーバーヘッド 10MHz 内部発振器。 |
INTOSC2(1) | 以下のものに対するクロック供給に使用できます。
|
内部発振器 2。 ゼロピン オーバーヘッド 10MHz 内部発振器。 |
XTAL | 以下のものに対するクロック供給に使用できます。
|
X1 ピンと X2 ピンの間に接続された外付け水晶振動子もしくは発振子、または X1 ピンに接続されたシングルエンド クロック。 |
AUXCLKIN | 以下のものに対するクロック供給に使用できます。
|
シングルエンド 3.3V レベル クロック ソース。入力クロックの供給には、GPIO133/AUXCLKIN ピンを使用する必要があります。 |