JAJSVL6 November 2024 F29H850TU
ADVANCE INFORMATION
デバイスのすべての機能を使用する必要のないアプリケーションについては、表 5-8 に、未使用のピンに対して許容される処置を示します。表 5-8 に複数の選択肢が示されている場合は、どれを採用してもかまいません。表 5-8 に記載されていないピンは、「ピン属性」の表に従って接続する必要があります。
信号名 | 許容される処置 |
---|---|
アナログ | |
VREFHIx | VDDA に接続 |
VREFLOx | VSSA に接続 |
ADCINx (DAC ピンを除く) |
|
ADCINx (DAC ピン) |
|
デジタル | |
GPIOx |
|
X1 | VSS に接続 |
X2 | 接続なし |
TCK |
|
TDI |
|
TDO | 接続なし |
TMS | 接続なし |
ERRORSTS | 接続なし |
電源およびグランド | |
VDD | すべての VDD ピンは、「ピン属性」の表に従って接続する必要があります。 |
VDDA | 専用のアナログ電源を使用しない場合は、VDDIO に接続します。 |
VDDIO | すべての VDDIO ピンは、「ピン属性」の表に従って接続する必要があります。 |
VSS | すべての VSS ピンは、基板のグランドに接続する必要があります。 |
VSSA | 専用のアナログ グランドを使用しない場合は、VSS に接続します。 |
VSSOSC | このピンは、基板のグランドに接続します。 |