JAJSVL6 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVANCE INFORMATION
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
デバイス電源電圧、VDDIO および VDDA | 内部 BOR イネーブル(3) | VBOR-VDDIO(MAX) + VBOR-VDDIO-GB(2) | 3.3 | 3.63 | V |
内部 BOR ディセーブル | 2.8 | 3.3 | 3.63 | ||
デバイス電源電圧、VDD | 1.19 | 1.25 | 1.31 | V | |
デバイス グランド、VSS | 0 | V | |||
アナログ グランド、VSSA | 0 | V | |||
SRSUPPLY | VSS に対する VDDIO、VDD、VDDA の電源ランプ レート(4) | ||||
VIN | デジタル入力電圧 (6) | VSS - 0.3 | VDDIO + 0.3 | V | |
デジタル入力電圧 (GPIO10、15、18、22、23、29) (5) | VSS - 0.3 | 5.5 | V | ||
アナログ入力電圧 (6) | VSSA - 0.3 | VDDA + 0.3 | V | ||
接合部温度、TJ | S バージョン(1) | -40 | 150 | ℃ | |
自由気流での周囲温度、TA | Q バージョン(1) (AEC Q100 認定) |
-40 | 125 | ℃ |