JAJSVL6 November 2024 F29H850TU
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作モード | ||||||
IDDIO | 動作時の VDDIO 消費電流 | F29P58xDxx (1) | 未定 | 674 | mA | |
IDDA | 動作時の VDDA 消費電流 | 未定 | 11 | mA | ||
アイドル モード | ||||||
IDDIO | デバイスがアイドル モードのときの VDDIO 消費電流 | F29P58xDxx
|
未定 | 462 | mA | |
IDDA | デバイスがアイドル モードのときの VDDA 消費電流 | 未定 | 11 | mA | ||
スタンバイ モード | ||||||
IDDIO | デバイスがスタンバイ モードのときの VDDIO 消費電流 | F29P58xDxx
|
未定 | 446 | mA | |
IDDA | デバイスがスタンバイ モードのときの VDDA 消費電流 | 未定 | 11 | mA | ||
フラッシュ消去 / プログラム | ||||||
IDDIO | 消去 / プログラム サイクル中の VDDIO 消費電流(2) | - CPU は RAM から実行。 - SYSCLK は 120MHz。 - I/O は入力でプルアップがイネーブル。 - ペリフェラル クロックはオフ。 |
未定 | 未定 | mA | |
IDDA | 消去 / プログラム サイクル中の VDDA 消費電流 | 未定 | 未定 | mA | ||
リセット モード | ||||||
IDDIO | リセットがアクティブのときの VDDIO 消費電流(3) | 未定 | mA | |||
IDDA | リセットがアクティブのときの VDDA 消費電流(3) | 未定 | mA |