JAJSVL6 November 2024 F29H850TU
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作モード | ||||||
IDD | CPU1 および CPU2 がロックステップ モードでアクティブ。 CPU3 がアクティブ。 動作時の VDD 消費電流 | F29H85xTxx: SYSCLK = 200MHz (1) |
未定 | 1167 | mA | |
IDD | CPU1 および CPU2 が非ロックステップ モードでアクティブ。 CPU3 がアクティブ。 動作時の VDD 消費電流 | F29H85xTxx: SYSCLK = 200MHz (1) |
未定 | 未定 | mA | |
IDD | CPU1 および CPU3 がアクティブ。 動作時の VDD 消費電流 | F29H85xDxx: SYSCLK = 200MHz (1) |
未定 | 未定 | mA | |
IDD | CPU1 および CPU2 がロックステップ モードでアクティブ。 動作時の VDD 消費電流 | F29P58xDx5: SYSCLK = 200MHz (1) |
未定 | 1053 | mA | |
IDDIO | デバイスが動作モードのときの VDDIO 消費電流 | SYSCLK = 200MHz |
未定 | 66 | mA | |
IDDA | デバイスが動作モードのときの VDDA 消費電流 | SYSCLK = 200MHz |
未定 | 11 | mA | |
アイドル モード | ||||||
IDD | デバイスがアイドル モードのときの VDD 消費電流 | F29H85xTxx
|
未定 | 611 | mA | |
IDD | デバイスがアイドル モードのときの VDD 消費電流 | F29P58xDxx
|
未定 | 463 | mA | |
IDDIO | デバイスがアイドル モードのときの VDDIO 消費電流 |
|
未定 | 66 | mA | |
IDDA | デバイスがアイドル モードのときの VDDA 消費電流 | 未定 | 11 | mA | ||
スタンバイ モード | ||||||
IDD | デバイスがスタンバイ モードのときの VDD 消費電流 | F29H85xTxx
|
未定 | 577 | mA | |
IDD | デバイスがスタンバイ モードのときの VDD 消費電流 | F29P58xDxx
|
未定 | 447 | mA | |
IDDIO | デバイスがスタンバイ モードのときの VDDIO 消費電流 |
|
未定 | 66 | mA | |
IDDA | デバイスがスタンバイ モードのときの VDDA 消費電流 | 未定 | 11 | mA | ||
フラッシュ消去 / プログラム | ||||||
IDD | 消去 / プログラム サイクル中の VDD 消費電流(2) |
|
500 | mA | ||
IDDIO | 消去 / プログラム サイクル中の VDDIO 消費電流(2) |
|
30 | mA |