JAJSVL6 November 2024 F29H850TU
ADVANCE INFORMATION
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EtherCAT | ||||||
tc(ECATCLK) | サイクル時間、ECATCLK | 10 | ns | |||
MII1 | tc(TXCLK) | サイクル時間、ESC_TXy_CLK | 40 | ns | ||
MII2/MII3 | tw(TXCK) | パルス幅、ESC_TXy_CLK High または Low | 16 | 24 | ns | |
MII4 | tc(RXCK) | サイクル時間、ESC_RXy_CLK | 40 | ns | ||
MII5/MII6 | tw(RXCK) | パルス幅、ESC_RXy_CLK High または Low | 16 | 24 | ns | |
MII8 | tsu(RXDV-RXCKH) | セットアップ時間、有効な信号を受信してから ESC_RXy_CLK High まで | 10 | ns | ||
MII9 | th(RXCKH-RXDV) | ホールド時間、ESC_RXy_CLK High から有効な信号を受信する間 | 2 | ns | ||
MDIO | ||||||
MDIO4 | tsu(MDV-MCKH) | セットアップ時間、ESC_MDIO_DATA 有効から ESC_MDIO_CLK High まで | 20 | ns | ||
MDIO5 | th(MCKH-MDV) | ホールド時間、ESC_MDIO_CLK High から ESC_MDIO_DATA 有効の間 | -1 | ns |