JAJSVL6 November 2024 F29H850TU
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | パッケージ サフィックス | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fINTOSC | 周波数、INTOSC1 および INTOSC2(1) | すべて | -40℃~125℃ | 9.7 (-3%) | 10 | 10.3 (3.0%) | MHz |
fINTOSC-STABILITY | 室温での周波数安定性 | すべて | 30℃、公称 VDD | ±0.1 | % | ||
tINT0SC-ST | スタートアップおよびセトリング タイム | すべて | 20 | μs |