JAJSVL6 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
全般 | |||||
ADCCLK 変換サイクル | 200MHz SYSCLK | 29.6 | 31 | ADCCLK | |
パワーアップ時間 | 外部リファレンス モード | 500 | μs | ||
内部リファレンス モード | 5000 | μs | |||
内部リファレンス モード、2.5V レンジと 3.3V レンジの間で切り替える場合。 | 5000 | μs | |||
VREFHI 入力電流 (1) | 190 | µA | |||
内部リファレンス コンデンサの値 (2) | 4.7 | 22 | μF | ||
外部リファレンス コンデンサの値(2) | 4.7 | 22 | μF | ||
DC の特性 | |||||
ゲイン誤差 | 内部リファレンス 2.5V | -720 | 720 | LSB | |
外部リファレンス | -64 | ±20 | 64 | LSB | |
オフセット誤差 | (全温度範囲) 内部リファレンス 2.5V | -6 | ±4 | 6 | LSB |
オフセット誤差 | -6 | ±4 | 6 | LSB | |
チャネル間ゲイン誤差 (4) | ±6 | LSB | |||
チャネル間オフセット誤差 (4) | ±6 | LSB | |||
ADC 間ゲイン誤差 (5) | すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO | ±6 | LSB | ||
ADC 間オフセット誤差 (5) | すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO | ±6 | LSB | ||
DNL 誤差 | >-1 | ±0.5 | 1 | LSB | |
INL 誤差 | -6 | ±1.5 | 6 | LSB | |
ADC 間絶縁 | VREFHI = 2.5V、同期 ADC | -2 | 2 | LSB | |
AC の特性 | |||||
SNR(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK | 83.5 | dB | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、INTOSC からの SYSCLK | 78.2 | ||||
THD(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz | -94 | dB | ||
SFDR(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz | 93 | dB | ||
SINAD(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK | 83.4 | dB | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、INTOSC からの SYSCLK | 76.0 | ||||
ENOB(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK、シングル ADC | 13.5 | ビット | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK、同期 ADC | 13.5 | ||||
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK、非同期 ADC | 非対応 | ||||
PSRR | VDD = DC 1.2V + 100mV DC から 1kHz の正弦波まで |
77 | dB | ||
VDD = 1.2V DC + 100mV DC から 800 kHz の正弦波まで |
74 | ||||
VDDA = DC 3.3V + 200mV DC から 1kHz の正弦波まで |
77 | ||||
VDDA = 3.3V DC + 200mV 800kHz の正弦波 |
74 |