JAJSVL6 November 2024 F29H850TU
ADVANCE INFORMATION
番号 | パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード モード | ||||||
S1 | fSCL | SCL クロック周波数 | 0 | 100 | kHz | |
S2 | TSCL | SCL クロック周期 | 10 | μs | ||
S3 | tw(SCLL) | パルス幅、SCL クロック Low | 4.7 | μs | ||
S4 | tw(SCLH) | パルス幅、SCL クロック High | 4.0 | μs | ||
S5 | tBUF | STOP 条件と START 条件間のバス開放時間 | 4.7 | μs | ||
S6 | tv(SCL-DAT) | 有効時間、SCL 立ち下がり後のデータ | 3.45 | μs | ||
S7 | tv(SCL-ACK) | 有効時間、SCL 立ち下がりからアクノリッジまで | 3.45 | μs | ||
S8 | II | ピンの入力電流 | 0.1Vbus < Vi < 0.9Vbus | -10 | 10 | µA |
ファスト モード | ||||||
S1 | fSCL | SCL クロック周波数 | 0 | 400 | kHz | |
S2 | TSCL | SCL クロック周期 | 2.5 | μs | ||
S3 | tw(SCLL) | パルス幅、SCL クロック Low | 1.3 | μs | ||
S4 | tw(SCLH) | パルス幅、SCL クロック High | 0.6 | μs | ||
S5 | tBUF | STOP 条件と START 条件間のバス開放時間 | 1.3 | μs | ||
S6 | tv(SCL-DAT) | 有効時間、SCL 立ち下がり後のデータ | 0.9 | μs | ||
S7 | tv(SCL-ACK) | 有効時間、SCL 立ち下がりからアクノリッジまで | 0.9 | μs | ||
S8 | II | ピンの入力電流 | 0.1Vbus < Vi < 0.9Vbus | -10 | 10 | µA |