JAJSVM3
November 2024
MMBZ30VCL-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Pin Configuration and Functions
5
Specifications
5.1
Absolute Maximum Ratings
5.2
ESD Ratings—AEC Specification
5.3
ESD Ratings—IEC Specification
5.4
ESD Ratings - ISO Specification
5.5
Recommended Operating Conditions
5.6
Thermal Information
5.7
Electrical Characteristics
5.8
Typical Characteristics
6
Device and Documentation Support
6.1
Documentation Support
6.1.1
Related Documentation
6.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
6.3
サポート・リソース
6.4
Trademarks
6.5
静電気放電に関する注意事項
6.6
用語集
7
Revision History
8
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
1
特長
非常に小さい I/O 容量:4.5pF (標準値)
小さいリーク電流:25nA 未満
2 チャネルで単方向、または 1 チャネルで双方向の ESD 保護
IEC 61000-4-2 ESD 保護:
±30kV 接触放電
±30kV エアギャップ放電
ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護:
±25kV 接触放電
±30kV エアギャップ放電
AEC-Q101 認定済み
温度範囲:-55℃~+150℃
自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ