JAJSVN2D July   2008  – November 2024 ISO721-Q1 , ISO722-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  Recommended Operating Conditions
    3. 6.3  Thermal Information
    4. 6.4  Power Ratings
    5. 6.5  Insulation Specifications
    6. 6.6  Safety-Related Certifications
    7. 6.7  Safety Limiting Values
    8. 6.8  Electrical Characteristics: VCC1 and VCC2 5-V Operation
    9. 6.9  Electrical Characteristics: VCC1 and VCC2 at 3.3-V Operation
    10. 6.10 Electrical Characteristics: VCC1 at 3.3-V, VCC2 at 5-V Operation
    11. 6.11 Electrical Characteristics: VCC1 at 5-V, VCC2 at 3.3-V Operation
    12. 6.12 Switching Characteristics: VCC1 and VCC2 5-V Operation
    13. 6.13 Switching Characteristics: VCC1 and VCC2 at 3.3-V Operation
    14. 6.14 Switching Characteristics: VCC1 at 3.3-V, VCC2 at 5-V Operation
    15. 6.15 Switching Characteristics: VCC1 at 5-V, VCC2 at 3.3-V Operation
    16. 6.16 Typical Characteristics
    17. 6.17 Insulation Characteristics Curves
  8. Parameter Measurement Information
  9. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Device Functional Modes
      1. 8.3.1 Device I/O Schematic
  10. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
    3. 9.3 Power Supply Recommendations
    4. 9.4 Layout
      1. 9.4.1 Layout Guidelines
        1. 9.4.1.1 PCB Material
      2. 9.4.2 Layout Example
  11. 10Device and Documentation Support
    1. 10.1 Device Support
      1. 10.1.1 Development Support
    2. 10.2 Documentation Support
      1. 10.2.1 Related Documentation
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 Trademarks
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11Revision History
  13. 12Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

ISO721-Q1 および ISO722-Q1 デバイスは、ロジック入力および出力バッファが二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁膜によって分離されたデジタル アイソレータです。この絶縁膜は、VDE 0884-17 に準拠した、最大 4000VPK のガルバニック絶縁を提供します。これらのデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ バスや他の回路上のノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。

バイナリ入力信号がコンディショニングされ、バランスされた信号に変換されてから、容量性絶縁バリアによって差動化されます。絶縁バリアを通過して、差動コンパレータがロジック変換情報を受け取り、それに応じてフリップフロップおよび出力回路を設定またはリセットします。バリアを通して周期的に更新パルスが送信され、適切な DC 出力レベルを実現します。

この DC 更新パルスが 4μs を超えて受信されない場合、入力に電力が供給されていない、または入力がアクティブに駆動されていないと見なされ、フェイルセーフ回路により出力が論理 HIGH 状態に駆動されます。

これらのデバイスは、3.3V、5V、または任意の組み合わせの 2 つの電源電圧を必要とします。3.3V 電源で動作するとき、すべての入力は 5V 許容で、すべての出力は 4mA CMOSです。

ISO722-Q1 デバイスは、アクティブ LOW の出力イネーブルを備えており、HIGH ロジック レベルに駆動すると出力が高インピーダンス状態になり、内部バイアス回路をオフにして消費電力を節約します。

ISO721-Q1 および ISO722-Q1 デバイスは、TTL 入力しきい値とノイズ フィルタが入力に存在し、パルス幅 2ns までの遷移パルスがデバイスの出力に渡されることを防止します。

ISO721-Q1 および ISO722-Q1 デバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

パッケージ情報
部品番号 (1) パッケージ 本体サイズ (公称) パッケージ サイズ(2)
ISO721-Q1 D (SOIC、8) 4.90mm × 3.91mm 4.9mm × 6mm
ISO722-Q1
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
ISO721-Q1 ISO722-Q1 概略回路図概略回路図