JAJSVP6 November 2024 SN74ACT3G99
PRODUCTION DATA
以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≤ 1MHz、ZO = 50Ω、tt < 2.5ns、Vt = 1.5V。
出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。
TEST | S1 | S2 | RL | CL | ΔV | VLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|
tPLH、tPHL | オープン | オープン | 500Ω | 50pF | — | — |
tPLZ、tPZL | クローズ | オープン | 500Ω | 50pF | 0.3V | 2 × VCC |
tPHZ、tPZH | オープン | クローズ | 500Ω | 50pF | 0.3V | — |