JAJSVP6 November 2024 SN74ACT3G99
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
OE1 | 1 | I | チャネル 1 の出力イネーブル入力、アクティブ Low |
A1 | 2 | I | チャネル 1、入力 A |
B1 | 3 | I | チャネル 1、入力 B |
OE2 | 4 | I | チャネル 2 の出力イネーブル入力、アクティブ Low |
A2 | 5 | I | チャネル 2、入力 A |
B2 | 6 | I | チャネル 2、入力 B |
Y2 | 7 | O | チャネル 2、出力 Y |
D2 | 8 | I | チャネル 2、入力 D |
C2 | 9 | I | チャネル 2、入力 C |
GND | 10 | G | グランド |
C3 | 11 | I | チャネル 3、入力 C |
D3 | 12 | I | チャネル 3、入力 D |
Y3 | 13 | O | チャネル 3、出力 Y |
B3 | 14 | I | チャネル 3、入力 B |
A3 | 15 | I | チャネル 3、入力 A |
OE3 | 16 | I | チャネル 3 の出力イネーブル入力、アクティブ Low |
C1 | 17 | I | チャネル 1、入力 C |
D1 | 18 | I | チャネル 1、入力 D |
Y1 | 19 | O | チャネル 1、出力 Y |
VCC | 20 | P | 正電源 |
サーマル パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |