JAJSVR3C November 2013 – June 2024 UCC27524A-Q1
PRODUCTION DATA
UCC27524A-Q1デバイスには、保護用に入力ピンの内部的なプルアップおよびプルダウン抵抗が装備されており、入力ピンがフローティング状態のときは出力がLOWに保持されます。UCC27524A-Q1デバイスにはイネーブル ピン(ENAおよびENB)があり、ドライバ アプリケーションの動作をより的確に制御できます。これらのピンは、アクティブ ハイ ロジックでは内部で VDD にプルアップされ、標準動作時にはオープンになります。
UCC27524A-Q1 デバイスは、SOIC-8 (D) および露出パッド (DGN) 付きの VSSOP-PowerPAD-8 パッケージで供給されます。