JAJSVR9K December   2005  – December 2024 PCA9557

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 Recommended Operating Conditions
    4. 5.4 Thermal Information
    5. 5.5 Electrical Characteristics
    6. 5.6 I2C Interface Timing Requirements
    7. 5.7 Reset Timing Requirements
    8. 5.8 Switching Characteristics
    9. 5.9 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 7.1 Functional Block Diagram
    2. 7.2 Feature Description
      1. 7.2.1 RESET
        1. 7.2.1.1 RESET Errata
          1. 7.2.1.1.1 System Impact
          2. 7.2.1.1.2 System Workaround
      2. 7.2.2 Power-On Reset
    3. 7.3 Programming
      1. 7.3.1 I2C Interface
    4. 7.4 Register Maps
      1. 7.4.1 Device Address
      2. 7.4.2 Control Register And Command Byte
      3. 7.4.3 Register Descriptions
        1. 7.4.3.1 Bus Transactions
          1. 7.4.3.1.1 Writes
          2. 7.4.3.1.2 Reads
  9. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.1.1 Minimizing ICC when I/O is Used to Control LED
    3. 8.3 Power Supply Recommendations
      1. 8.3.1 Power-On Reset Errata
        1. 8.3.1.1 System Impact
  10. Device and Documentation Support
    1. 9.1 Documentation Support
      1. 9.1.1 Related Documentation
    2. 9.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 Trademarks
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

この 2 線式双方向バス (I2C) 用 8 ビット I/O エクスパンダは、2.3V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。このデバイスは、I2C インターフェイス [シリアル クロック (SCL) およびシリアル データ (SDA)] により、ほとんどのマイクロコントローラ ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。

PCA9557 には、8 ビットの構成レジスタ (入力 / 出力の選択) 1 つ、入力ポート、出力ポート、極性反転 (アクティブ High) レジスタがあります。電源オン時に、I/O は入力として構成されます。ただし、システム コントローラが I/O 構成ビットに書き込むことにより、I/O を入力または出力とすることができます。それぞれの入力または出力のデータは、対応する入力または出力レジスタに保持されています。入力ポート レジスタの極性は、極性反転レジスタで反転できます。すべてのレジスタは、システム コントローラで読み出すことができます。

本デバイスの出力 (ラッチ付き) は大電流駆動能力を備えているため、LED を直接駆動できます。本デバイスは低消費電流です。

システム コントローラは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作が発生した場合、アクティブ Low のリセット (RESET) 入力を Low にアサートすることで PCA9557 をリセットできます。パワーオン リセットにより、レジスタはデフォルト状態に戻り、I2C/SMBus ステート マシンが初期化されます。RESET をアサートすると同じリセットと初期化が行われますが、デバイスの電源はオフになりません。

3 本のハードウェア ピン (A0、A1、A2) を使って固定 I2C アドレスをプログラムおよび変更することで、最大 8 つのデバイスが同じ I2C バスまたは SMBus を共有できます。

パッケージ情報
部品番号パッケージ(1)パッケージ サイズ(2)
PCA9557D (SOIC、16)9.9mm × 6mm
DB (SSOP、16)6.2mm × 7.8mm
DGV (TVSOP、16)3.6mm × 6.4mm
PW (TSSOP、16)5mm × 6.4mm
RGY (VQFN、16)4mm × 3.5mm
RGV (VQFN、16)4mm × 4mm
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
PCA9557 ロジック図ロジック図