JAJT254 february 2022 TAS6584-Q1
車載用オーディオ・システムの設計者は、次世代オーディオ・システムの要件を満たすために、幅広い機能を求めています。車載グレードの D 級オーディオ・アンプを使用すれば、高いシステム効率、スケーラブルな入力電源電圧、大きい出力電流、負荷診断機能、さまざまな保護機能を実現し、これらの要件を容易に満たすことができます。
入力タイプ | 最大動作電圧 | 部品番号(1) | チャネル数 | チャネルあたりの出力電流 | 特長 |
---|---|---|---|---|---|
デジタル | 45V | TAS6584-Q1 | 4 | 10A | 480kHz または 2MHz Fsw、リアルタイム負荷診断、スタンバイ AC および DC 診断、電流センス、Class-H 制御、低レイテンシ・パス、高度な EMI 機能 |
26.4V | TAS6424E-Q1 | 4 | 7.2A | 2MHz Fsw、スタンバイ AC および DC 診断、高度な EMI 機能 | |
TAS6422E-Q1 | 2 | 6.5A | 2MHz Fsw、スタンバイ AC および DC 診断、高度な EMI 機能 | ||
TAS6424-Q1 | 4 | 6.5A | 2MHz Fsw、スタンバイ AC および DC 診断 | ||
TAS6422-Q1 | 2 | 6.5A | 2MHz Fsw、スタンバイ AC および DC 診断 | ||
TAS6421-Q1 | 1 | 6.5A | 2MHz Fsw、スタンバイ AC および DC 診断 | ||
18V | TAS6424M-Q1 | 4 | 6.5A | 2MHz Fsw、スタンバイ AC および DC 診断 | |
TAS6424L-Q1 | 4 | 4.8A | 2MHz Fsw、スタンバイ AC および DC 診断 | ||
アナログ | 18V | TPA6304-Q1 | 4 | 6.5A | 2MHz Fsw、スタンバイ AC および DC 診断、高度な EMI 機能 |
TPA6404-Q1 | 4 | 6.5A | 2MHz Fsw、スタンバイ AC および DC 診断 |
さらにサポートが必要な場合は、TI E2E™ Audio Support Forum でテキサス・インスツルメンツのオーディオ・エンジニアに質問してください。