JAJT260 march 2023
この文書では、ピーク電流モード制御下において、アクティブ・スナバを使用した PSFB コンバータの制御手法について説明しています。アクティブ・スナバを使用することにより、スナバ回路の消費電力をごくわずかに抑えて、出力整流器にかかる電圧ストレスを低減することができます。アクティブ・スナバによって引き起こされる電流の外乱により、ピーク電流モード制御が難しくなります。アクティブ・スナバの電源スイッチのオン時間を固定し、周波数低減制御を実装することで、高効率なピーク電流制御が可能な PSFB コンバータを実現できます。提案された制御方式で構築された 400Vin、12Vout/3kW の PSFB プロトタイプは、250A の全負荷時において 40V 未満に制限された出力整流器の電圧ストレスで、動作負荷範囲全体が検証されています。