JAJT262 january 2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121
内部補償型 ACM は、リップル・ベースのピーク電流モード制御方式で、内部で生成されたランプを使用してインダクタ電流を表します。この制御モードでは、D-CAP3 などの非線形制御モードの高速過渡応答と、電圧モード制御のような他の外部補償型固定周波数制御アーキテクチャの幅広いコンデンサ安定性との間のバランスを提供します。ACM は、抵抗とコンデンサのネットワークではなく、単一の抵抗でループを補償できる新しい制御アーキテクチャです。TPS543B22 には、2 段目のフィルタが実装されているときに制御ループの性能を最適化するための 3 つの選択可能な PWM ランプ・オプションがあります。興味深いのは、この評価基板には、回路基板上にコンデンサとインダクタのハンダ・パッドがあり、2 段目のフィルタ部品を搭載するのに便利であることです。フィルタを追加しない場合の TPS543B22 の出力電圧のピーク・ツー・ピーク・リップルは 7.4mV です。追加のフィルタを適用した場合、出力電圧リップルは 1.3mV になります (図 6 を参照)。TPS543B22 の設計では、安定性を確保するためにランプを調整する必要はありません。図 7 に、従来のコンバータと同じ 10A 負荷ステップでの負荷過渡波形を示します。2 段目のフィルタを実装した後の出力電圧波形には、不安定性の兆候はありません。