JAJT262 january 2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121
各 DC/DC コンバータの全負荷効率を、追加の 2 段目のフィルタを使用する場合と使用しない場合で測定し、電力損失を比較しました。表 2 に、結果を示します。2 段目のフィルタによる電力損失と効率の低下は無視できます。各 DC/DC コンバータには独自のパワー MOSFET があり、効率の結論が不正確になるため、不足と電力損失の差を測定しました。効率の低下と 92mm2 の追加で必要となる基板面積が、出力電圧リップルの改善に見合うかどうかは、設計者が判断します。
従来、設計者は追加の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを使用して、DC/DC コンバータの出力電圧をポストレギュレーションし、低出力電圧リップルを実現してきました。設計者が、2 段目のフィルタの代わりに LDO を使用したい場合、4A の TPS7A54 を並列接続することで最大 8A を供給できます。たとえば、LDO の電圧降下が 175mV の場合、2 つの LDO は 8A で 1.4W を消費しますが、2 段目のフィルタでは 0.02W です。LDO の出力電圧リップル・ノイズは 4μV と低くなりますが、
2 段目のフィルタが SoC と AFE に許容可能な低出力電圧リップルを提供する場合、設計の小型化、電力損失の低減、部品コストの削減という利点があります。
P/N | Iout (A) | フィルタ | 効率 | 電力損失 (W) |
---|---|---|---|---|
TPS543B22 | 15 | 1 次 | 86.43% | 2.358 |
1 次 + 2 次 | 86.33% | 2.378 | ||
相違点 | -0.1% | -0.02 | ||
TPS548A28 | 15 | 1 次 | 83.98% | 2.829 |
1 次 + 2 次 | 83.87% | 2.850 | ||
相違点 | -0.11% | -0.021 | ||
TPS56121 | 15 | 1 次 | 89.19% | 1.834 |
1 次 + 2 次 | 89.34% | 1.806 | ||
相違点 | -0.15% | -0.028 |