JAJT262 january 2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121
2 段目のフィルタは、簡単で小型、効率的で低コストのソリューションであり、大電流負荷に対して低出力電圧リップルになるように設計され、それを実現します。あらゆる設計状況に対応できる完璧な制御モードは存在しませんが、多くの降圧コンバータ制御アーキテクチャでは 2 段目のフィルタを実装できます。ネットワーク・インターフェイス・カードの SoC または AFE を使用するリモート無線ユニットで設計する場合、2 段目のフィルタは標準的な降圧コンバータよりもはるかに低いリップルを実現します。表 3 に、各デバイスに関連するリップル、効率、サイズのトレードオフをまとめたものを示します。
デバイス | 電流容量 (A) | 制御アーキテクチャ | リップル電圧 (mV) | フィルタ・サイズ | 電力損失ペナルティ (W) |
---|---|---|---|---|---|
TPS543B22 | 20 | ACM | 1.3 | 92mm2 | 0.020 |
TPS548A28 | 15 | D-CAP3 | 2.3 | 92mm2 | 0.021 |
TPS56121 | 15 | 電圧モード | 1.9 | 92mm2 | 0.028 |