JAJT266 june 2023 ESD2CAN24-Q1 , ESD2CANFD24-Q1 , ESD2CANXL24-Q1
コントローラ・エリア・ネットワーク (CANバス) は、電子制御ユニット (ECU) が信頼性の高い優先順位ベースのシステムで互いに通信できるように設計されたメッセージ・ベースのプロトコルです。CAN は差動 2 線式インターフェイスであり、車載システムではメイン・バスとも呼ばれます。
多くの CAN トランシーバには ESD 保護セルが内蔵されていますが、チップのサイズを小さくするため、ほとんどの CAN トランシーバは最大 8kV しか保護しません。CAN インターフェイスの CANH および CANL ラインは、最大 30kV になる可能性のある予測不可能な ESD 衝撃から保護する必要があります。 CAN ESD デバイスを使用して、CAN ラインと下流部品を深刻な障害から保護できます。
設計上の考慮事項
CAN プロトコルには、CAN で 1Mbps、CAN XL で 10Mbps~20Mbps のさまざまな方式と速度があります。
ダイオードの最大許容ライン容量は、保護対象の信号周波数の関数です。システム設計を考慮する場合、トランシーバのフィルタ容量や入力容量などの他の部品を合計バス容量に追加することができます。推奨ガイドラインとして、12pF~15pF 未満のダイオードは、大部分の設計で CAN、CANFD、および CANXL プロトコルの通信速度要件をサポートできます。
CAN デバイス | チャネル 数 |
VRWM |
IEC61000-4-2 接触 (kV) | ライン 容量 (pF) |
プロトコル | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|
ESD2CAN24-Q1 | 2 | 24V | ±30 | 3 | CAN CANFD CANXL |
SOT-23 (2.92 × 2.37) SC-70 (2.0 × 1.25) |
ESD2CANFD24-Q1 | 2 | 24V |
±25 |
2.5 | SOT-23 (2.92 × 2.37) |
|
ESD2CANXL24-Q1 | 2 | 24V | ±20 | 1.75 | SOT-23 (2.92 × 2.37) |
その他のデバイスについては、オンライン・パラメトリック・ツールを参照してください。このツールでは、希望の電圧、チャネル番号、オン抵抗、その他の機能別に並べ替えることができます。
対象アプリケーションと最終機器
詳細