JAJT267 june 2023 BQ25180 , BQ25620
BQ25180 などのリニア充電器は、充電電流が 1A 未満のアプリケーションにおいて有用です。BQ25180 には、バッテリを節約するための低消費電力のモードを実現する、出荷モードが搭載されています。出荷モードでは、バッテリの静止電流はわずか 15nA であり、BQ25180 の通常動作時のバッテリ静止電流、3μA よりも大幅に低くなります。BQ25180 の ITERM は 0.5mA と非常に低い値にプログラム可能なため、バッテリを最大容量まで充電できます。ITERM は、プログラムされた高速充電電流の 10% に固定されており、I2C 通信を使用して簡単に変更できるため、簡単に調整できます。また、この充電器は、補助モードではシステム電力を優先します。
BQ25620 は、パワー・パスを搭載したスイッチング降圧型充電器です。スイッチング充電器は、電力が比較的大きいアプリケーションにより適しているため、1A を超える充電電流を必要とするアプリケーションに対して有用です。BQ25620 は最大 3.5A の充電電流を供給できます。また、バッテリを節約するための出荷モードが搭載されています (バッテリ静止電流は 150nA)。同時に、補助モードを使用することによりシステム性能が最適化されます。BQ25620 では、バッテリ容量を最大化するために、ITERM が 10mA と低く設定されており、I2C 通信を使用して簡単にカスタマイズ可能です。