JAJT267 june 2023 BQ25180 , BQ25620
パワー・パス搭載バッテリ充電器 IC と パワー・パスを搭載していないバッテリ充電器 IC の間にはトレードオフがあります。パワー・パス搭載バッテリ充電器 IC は、バッテリを節約する「出荷モード」などの追加の電力モード、応答しないホストを回復するための完全なシステム・リセット機能、バッテリ容量を最大化して動作時間を延長するとともにバッテリの消耗を最小限に抑える機能など、バッテリ FET を活用した追加機能を提供します。この種の充電器 IC は、充電とシステムの使用を同時に行う必要があるアプリケーションにおいて、バッテリとシステムの性能向上に寄与します。