JAJT267 june 2023 BQ25180 , BQ25620
再充電可能なバッテリが複数回の充電と放電サイクルを経ると、システムへの電力供給能力が低下し、その性能と動作時間に悪影響を及ぼす可能性があります。バッテリとシステムの両方の寿命を最大化するには、バッテリの総サイクル数を制限するように IC を設計することが重要です。
図 3 から、再充電サイクル数が増加するにつれて、リチウムイオン・バッテリのセル容量が減少することが分かります。パワー・パス・バッテリ充電 IC を設計すると、バッテリ FET をシャットオフして寿命を最大化できます。システムにアダプタから直接電力を供給し、システムがバッテリからの電力を使用することを防止すると、バッテリの放電と再充電の必要がなくなります。パワー・パスを使用すると、アダプタが存在する場合はアダプタのみからシステムに電力を供給することを選択できます。これにより、バッテリの再充電サイクル数が減り、バッテリ駆動時間が最大化されます。