JAJT269 June   2023 INA333 , INA350

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2デュアル電源回路
  4. 3PCB レイアウト
  5. 4測定結果
  6. 5まとめ

はじめに

ディスクリート計測アンプ (IA) を用いた設計を統合型 IA を用いた設計と比較すると、メリットやデメリットが多数存在し、しばしば議論となります。考慮する必要のある要素としては、プリント基板 (PCB) の面積、ゲイン範囲、(温度に対する) 性能、コストなどがあります。この記事の目的は、3 種類のデュアル電源 IA 回路を比較することです。1 つ目はクワッド オペアンプ (OP アンプ) を使用したディスクリート IA、2 つ目はゲイン設定抵抗 (RG) を内蔵した汎用 IA、3 つ目は外付け RG を使用する高精度 IA です。