JAJT269 June 2023 INA333 , INA350
ゲイン誤差とオフセット誤差を、温度範囲全体にわたる各回路の相対的性能の指標として使用しました。指標のベースラインとして、高精度のデュアル電源 IA を 1V/V のゲインに設定しました (RG = オープン)。各掃引で、出力電圧が -2V ~ +2V の範囲になるよう入力信号をスケーリングしました。
表 1 に、さまざまな温度での高精度 IA、G = 1V/V のベースライン ゲイン誤差とオフセット誤差を示します。この表には、測定システムを検証するために、データシートに掲載されている、25℃でのゲイン誤差とオフセット誤差の標準値が掲載されています。
温度 | -40℃ | 0℃ | 25℃ | 100℃ | 125℃ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エラーのタイプ | ゲイン | オフセット | ゲイン | オフセット | ゲイン | オフセット | ゲイン | オフセット | ゲイン | オフセット |
測定値 (データシートの標準値) | 0.00270% | 10.1µV | 0.00019% | 9.1µV | – 0.00281% (±0.01%) |
7.5μV (±35μV) |
-0.00523% | 23.5µV | -0.00572% | 31.2µV |
表 2 に、ゲインを 10V/V に設定したすべての IA の、さまざまな温度での、ゲイン誤差とオフセット誤差 (出力換算 [RTO]) を示します。緑色の網掛けは、各温度での最高性能の実装を示しています。
温度 | -40℃ | 0℃ | 25℃ | 100℃ | 125℃ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エラーのタイプ | ゲイン | オフセット | ゲイン | オフセット | ゲイン | オフセット | ゲイン | オフセット | ゲイン | オフセット |
ディスクリート IA | -0.60853% | -4.09 mV | -0.70079% | -3.67 mV | -0.73929% | -4.07 mV | -0.90846% | -4.07 mV | -0.95486% | -3.69 mV |
汎用 IA | -0.02532% | 2.07 mV | -0.03182% | 2.05 mV | -0.00250% | 2.04 mV | 0.00876% | 2.12 mV | -0.00970% | 2.21 mV |
高精度 IA | 0.17320% | -58.8µV | 0.08103% | -43.2µV | 0.02941% | -35.2µV | -0.06125% | -2.2µV | -0.07883% | 33.8µV |
表 1 および 表 2 は、高精度デュアル電源 IA が外付けの RG なしで、性能的に他のどのソリューションよりも優れていることを示しています。ゲイン誤差の観点では、汎用 IA と高精度 IA のソリューションが同等です。これは主に、G = 10V/V の高精度 IA 実装では外付け RG が必要であるのに対し、汎用ソリューションでは RG が内蔵されているためです。オフセット誤差に注目すると、明らかに高精度 IA ソリューションが最も精度が高く、一方、汎用 IA のオフセット誤差はディスクリートソリューションの約半分です。両方の統合ソリューションと比較すると、全体としてディスクリート IA はパフォーマンスが大幅に低くなっています。