JAJT324 May 2024 ADC12DJ5200RF
ADC の前で最適な性能 (帯域幅、SNR、SFDR) を実現するために、アプリケーションに適した FDA を決定し、ローパス フィルタとバンドパス フィルタのどちらを使用するかを決定したと仮定して、以下の 3 つのステップに従ってください。
図 1 に、仕様表の例を示します。
図 2 の汎用回路と、表 1 のフィルタ パラメータ一覧は、ほとんどの高速差動 FDA と ADC インターフェイスに適用されるので、AAF 設計の基礎として両方を使用できます。
すべてのフィルタ構造が完全に同じになるわけではありませんが、図 2 は設計を開始するための青写真として活用することができます。この設計手法を使用すると、ほとんどの高速 ADC の比較的高い入力インピーダンスと、駆動源 (FDA) の比較的低い出力インピーダンスを利用することで、フィルタの挿入損失を最小限に抑えることができるようになります。
記号 | パラメータの説明 |
---|---|
Ri | アンプの入力インピーダンス |
Zo | アンプの出力インピーダンス |
RA | アンプ出力付近に配置された直列出力抵抗 |
RTAMP | アンプ出力付近の逆終端抵抗 |
CAAF1 | 第 1 AAF コンデンサ |
LAAF1 | 第 1 AAF インダクタ |
CAAF2 | 第 2 AAF コンデンサ |
LAAF2 | 第 2 AAF インダクタ |
CAAF3 | 第 3 AAF コンデンサ |
RTADC | ADC 入力付近の逆終端抵抗 |
RKB | ADC 入力付近に配置された直列キックバック抵抗 |
ZAL | アンプが感じる負荷インピーダンスの合計 |
ZAAFS | AAF の合計ソース インピーダンス |
ZAARL | AAF の合計負荷インピーダンス |