JAJT325 May   2024 AFE88101 , DAC161S997 , DAC8551 , LM74610-Q1 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2ソーラー電力オプティマイザとは?
  4. 3ソーラー電力オプティマイザの出力バイパス機能
  5. 4出力バイパス回路のソリューション
  6. 5低電圧の理想ダイオード コントローラを使用したスケーラブルなバイパス スイッチ ソリューション
  7. 6LM74610-Q1 逆電圧範囲拡張の動作原理
  8. 7まとめ
  9. 8その他の資料

ソーラー電力オプティマイザとは?

図 1 に、個々の PV パネルにソーラー電力オプティマイザを取り付けた PV システムを示します。

 ソーラー電力オプティマイザを搭載した PV システム図 1 ソーラー電力オプティマイザを搭載した PV システム

電力オプティマイザは、マイクロ インバータとストリング インバータの中間の選択肢と考えることができます。マイクロ インバータのように個々のソーラーパネルに取り付けられますが、その機能は DC 電力を AC 電力に変換するというものではありません。電力オプティマイザは、各ソーラー パネルの最大出力をリアルタイムで追跡し、出力電圧をインバータに送る前にレギュレートします。したがって、インバータはより多くの電力を処理することができます。その結果、太陽光に対する向きや日陰、1 枚または複数枚のパネルの損傷に影響されることなく、すべてのソーラー パネルで発電性能が最適化されます。各 PV パネルに電力オプティマイザを取り付けた太陽光発電システムは、個々のパネルにオプティマイザを使用しない太陽光発電システムと比較して、効率が 20%~30% 向上します。