JAJT329 June 2024 TMS320F280039 , TMS320F28P550SJ , UCD3138A
高電圧システムの需要は、最新の電源システムにおける電力レベルの上昇や複雑さの増大に伴い、大幅に進化しています。このような需要に効果的に対応するには、微妙に異なる仕様とさまざまな電力要件を両立するよう最適化された高度な電源トポロジを制御できるリアルタイム MCU またはデジタル電源コントローラが必要です。この記事では、高電圧アプリケーションにおけるデジタル電源制御の利点について説明し、高度な電源システムの安全で効率的な動作を促進する方法を示します。
高電圧システムで一貫性のある動作を確保するうえで、信頼性は不可欠です。過電圧、過電流、熱ストレスからパワー エレクトロニクスを信頼性の高い方法で保護することにより、部品の寿命延長、安全性の向上、保守コストの削減、ダウンタイムの最小化が実現され、予期せぬ障害のない効率的かつ効果的な性能が確保されます。
従来の安価で単純なディスクリート アナログ製品は、大規模に使用する際に必要とされる柔軟性と堅牢性が欠けているため、高電圧パワー エレクトロニクスへの要求が高まっているハイブリッド車や電気自動車、エネルギー インフラ、電力供給といった急成長中の分野には不向きです。
デジタル電源なら、電源トポロジー オプション、システム レベルの機能、保護の点で優れた能力を提供すると同時に、試作段階から量産開始までプロジェクトを進めるために配置する必要がある設計者の総数を最小限に抑えることができます。
リアルタイム MCU とデジタル電源絶縁型コントローラは、このようなシステムの信頼性を高めます。検出からアクションまでのレイテンシを最小限に抑え、負荷の変化や外乱に対して迅速かつ高精度の応答を可能にします。これにより、安定性が向上し、過渡イベントの影響を受けにくなり、全体的な性能が高まります。
また、MCU とデジタル電源コントローラは、過電流、過電圧、過熱などの障害を迅速に検出して保護対策を直ちにトリガすることで、パワー エレクトロニクスを保護します。パワー スイッチングと変調の手法を精密に制御し、安全制限値内で FET の性能を最適化するとともに、部品のストレスを最小限に抑えます。
最新の高電圧システムでは、電力レベルの上昇と複雑さの増大が原因で、多くの場合は 1 つのシステム内で複数の電力段が動作しています。これらすべてを同時に制御するには、優れたリアルタイム MCU またはデジタル コントローラが必要です。
一例は、ソーラー エネルギー アプリケーション向けのマイクロインバータです。一般的なマイクロインバータ システムには、複数の電力段が含まれています。たとえば、DC/DC 段では、ソーラー パネルで生成された電力を高い DC バス電圧に変換してから DC 電力をグリッド用に AC 電力に変換します。テキサス・インスツルメンツの C2000™ リアルタイム MCU は、複数の電力段を駆動すると同時に、高度な監視機能とハウスキーピング機能を提供できます。GaN ベース、1.6kW、双方向、マイクロインバータのリファレンス デザインには、4 つの DC/DC 昇圧段すべてを処理できる TMS320F280039C MCU に加えて、コンバータ - インダクタ - インダクタ - インダクタ - インダクタ - コンバータと単相トーテムポール力率補正 (PFC) 回路が含まれています。新しい TMS320F28P550SJ は、強化された演算能力、最大 24 のパルス幅変調チャネル、39 の A/D コンバータ チャネルにより、6 枚以上の太陽光発電パネルをサポートできます。
UCD3138A など、テキサス・インスツルメンツのデジタル電源コントローラを使用すると、複数の段を同時に制御できます。一例は、サーバー PSU のような AC/DC アプリケーションで使用される力率補正 (PFC) です。別の例は、48V や 12V などのテレコム電源用の HV DC/DC コンバータです。さまざまな電力レベルや地域にわたって多くのバリエーションを実装するために、ディスクリート アナログ コントローラを使用する場合は、経験豊富な設計者でも自らの作業を再計算し、テストして、検証する必要があります。デジタル電源コントローラを使用すれば、1 つのデバイスでシステム全体を制御でき、複数のプロジェクトにわたってパラメータ (電圧や電流のスレッショルドなど) を変更する作業もファームウェアでほとんど処理できるため、エンジニアリング チームの貴重な時間を節約できます。さらに、デジタル電源コントローラは優れた柔軟性や通信、ハウスキーピング機能を提供します。高度化が進んだ電力段を信頼性とスケーラビリティが非常に高い方法で動作させるために、デジタル電源コントローラとリアルタイム MCU では、高電圧 FET を必要とする最終機器全体にわたるさまざまなオプションを利用できます。
現在の高電圧システムでは、冗長化、国際規格への準拠、エンジニアリング設計作業での外部依存の軽減に対するニーズが高まっています。スケーラブルなプラットフォームで、互換性のあるハードウェアとソフトウェアを使用して、幅広い設計をサポートする必要があります。テキサス・インスツルメンツは、さまざまなアプリケーションにわたるデジタル電源コントローラと MCU の迅速な評価を促進し、カスタム ボード開発の必要性を低減するために、リファレンス デザイン、評価基板、デバッガとプログラムなどのリソースを提供しています。また、テキサス・インスツルメンツは、さまざまなシステム構成に対応するソフトウェア ライブラリやサンプル ファームウェアを提供して、プロトタイプ製作とソフトウェア開発の迅速化を推進しています。Fusion Digital Power™ Studio などの GUI ツールを使用すると、通常は外部部品が必要となるようなパラメータの調整や最適化をすばやく実行でき、プロトタイプ製作と量産の両方に対応するデバイス設定をサポートすることもできます。UCD3138A エコシステムで提供されるリソースの概要を図 1 に示します。
図 2 に、さまざまなアプリケーション、製品、ハードウェア プラットフォーム、開発ツール、ソフトウェア開発キットで構成される C2000 リアルタイム MCU のエコシステムを示します。
図 2 C2000 リアルタイム MCU のエコシステム次の場合、デジタル電源コントローラを検討してください。
次の場合、リアルタイム MCU を検討してください。
前述の要点を図 3 にまとめます。TI.com のデジタル電源テクノロジーのページもご覧ください。
図 3 テキサス・インスツルメンツの電源コントローラの全体像持続可能性の高い未来を築くには、電気自動車、双方向の環境発電システムとストレージ システム、より効率的なデータセンターなどの高電圧アプリケーションの発展が不可欠であり、これらの潜在能力を最大限に引き出すことができる高度なマルチレベル保護方式が必要です。
高電圧リアルタイム制御テクノロジーで構成されたテキサス・インスツルメンツの製品ラインアップなら、信頼性の高い方法で電力段を複数同時に制御できるうえに、優れた柔軟性とエコシステムにより、プロジェクト間で知的財産を最大限に活用することもできます。