JAJT344 September   2024 ADC32RF55 , DAC39RF12

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2周波数ホッピングとは
  4. 3周波数ホッピング手法の進化
  5. 4試験 / 測定機器分野のアプリケーション
  6. 5まとめ
  7. 6関連ウェブサイト

試験 / 測定機器分野のアプリケーション

試験 / 測定機器では、さまざまなアプリケーションのニーズが多様化し、進化しているため、複数の周波数帯域のサポートは不可欠です。広帯域試験装置は、複数の周波数範囲にわたって動作できるため、さまざまなシステムや技術にわたる包括的な試験に適した汎用性の高いツールです。技術の進歩と新しい周波数帯域の導入に伴い、複数の帯域に迅速に適応し、複数の帯域間を切り替えることができる機器のニーズがますます高まっています。

スペクトラム アナライザで高速周波数ホッピング手法を利用すると、掃引時間が短縮され、過渡信号を検出する能力が向上するため、高速かつ正確な測定が可能になります。複数の NCO を搭載、または FRI のような高速再構成方式を採用した先進的な ADC の高速スイッチング機能を使用すると、広い周波数範囲にわたってより効率的な分析が可能となり、研究アプリケーションおよびとフィールド アプリケーションの両方で、スペクトラム アナライザの総合的な性能と有用性が向上します。

ワイヤレス テスタでは、高速周波数ホッピング手法は、通信システムの特性評価とトラブルシューティングにおいて重要な役割を果たします。これらの手法により、周波数間の迅速な遷移が可能になり、信号の忠実度が向上し、テスト サイクルが短縮されます。この機能は、複数の周波数条件下でワイヤレス デバイスの性能を評価する際に特に重要です。

スペクトラム アナライザやワイヤレス テスタ以外にも、高速周波数ホッピング手法は多くの試験 / 測定機器アプリケーションに大きな利点をもたらします。たとえば、汎用信号アナライザや RF 信号ジェネレータは、これらの手法を活用して、複数の周波数帯域で柔軟かつ正確に試験を実施できます。また、マルチバンド レシーバは、帯域をすばやく切り替えることができるため、動的な試験環境で信頼性の高い性能を確保できます。