JAJU299A June   2017  – January 2023

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1System Description
    1. 1.1 Key System Specifications
  7. 2System Overview
    1. 2.1 Block Diagram
    2. 2.2 Highlighted Products
      1. 2.2.1 TPS82130
    3. 2.3 Design Considerations
      1. 2.3.1 Inverting Buck-Boost Topology Concept
      2. 2.3.2 VIN and VOUT Range
      3. 2.3.3 Maximum Output Current
        1. 2.3.3.1 Thermal Limits
        2. 2.3.3.2 Stability Limits and Output Capacitor Selection
      4. 2.3.4 Design Precautions
      5. 2.3.5 Enable Pin Configuration
      6. 2.3.6 Power Good Pin Configuration
      7. 2.3.7 Discharging Output Voltage
      8. 2.3.8 Adjustable Soft-Start Time
      9. 2.3.9 Input Capacitor Selection
  8. 3Getting Started Hardware
  9. 4Testing and Results
  10. 5Design Files
    1. 5.1 Schematics
    2. 5.2 Bill of Materials
    3. 5.3 PCB Layout Recommendations
      1. 5.3.1 Layout Prints
    4. 5.4 Gerber Files
    5. 5.5 Assembly Drawings
  11. 6Related Documentation
  12. 7Trademarks
  13. 8Revision History

概要

この小型で単純な、低ノイズの反転電源モジュール・デザイン (電圧インバータ) は、3~11.5V の入力により、-5V の出力電圧と最大 1.5A の電流をクリーンにサポートします。テキサス・インスツルメンツの TPS82130 MicroSiP™ 電源モジュール降圧コンバータを反転昇降圧トポロジで使用うことで、584mW/mm3 の電力密度と、50mm2 未満のソリューション・サイズを実現しており、光モジュールなど容積が制約される高温の通信機器において、感受性の高いアナログ負荷に電力を供給できます。また、このデザインは、5V 入力および -5V 出力電圧で 1A までのインバータを必要とするものなど、多くの一般的な工業用機器をサポートします。