JAJU316G
November 2016 – April 2020
改訂履歴
特長
三相入力208VL-L 60Hz、出力600V DC (公称値)、1.2KW
三相入力400VL-L 50Hz、出力700V DC (公称値)、2.4KW
50kHzのパルス幅変調(PWM)スイッチング
98%を上回るピーク効率
全負荷および低ライン時に2%未満の全高調波歪み(THD)
powerSUITEのサポートにより、ユーザー要件に合わせて設計を簡単に適合可能
ソフトウェア周波数応答アナライザ(SFRA)および補償デザイナーにより、制御ループを簡単にチューニング
ドライバ・ライブラリを使用して F
2838x、F2837x、
F28004x のソフトウェアをサポート。制御ループは、C28x と CLA のどちらでも同じソースコードで実行可能
HTTP GUI ページとイーサネットのサポートにより、Vienna 整流器を監視・制御 (F2838x のみ)