JAJU403D January   2016  – August 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 使用製品と主な利点
      1. 2.2.1 UCC28180 – PFC コントローラ
      2. 2.2.2 UCC27524 – デュアル ローサイド ゲート ドライバ
      3. 2.2.3 UCC28881 – 700V オフライン コンバータ
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1 スイッチング周波数の選択
      2. 2.3.2 出力容量の計算
      3. 2.3.3 PFC チョーク インダクタの計算
      4. 2.3.4 スイッチング素子の選択
      5. 2.3.5 昇圧フォロワ制御回路
      6. 2.3.6 バイアス電源
      7. 2.3.7 オン / オフ スイッチ
      8. 2.3.8 熱設計
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェア
      1. 3.1.1 テスト条件
      2. 3.1.2 推奨機器
      3. 3.1.3 手順
    2. 3.2 テスト結果
      1. 3.2.1 性能データ
        1. 3.2.1.1 効率と iTHD
        2. 3.2.1.2 スタンバイ電力と出力電圧
      2. 3.2.2 性能曲線
        1. 3.2.2.1 効率曲線
        2. 3.2.2.2 電圧フォロワの性能
      3. 3.2.3 機能波形
        1. 3.2.3.1 パワーオン シーケンス
        2. 3.2.3.2 突入電流保護
        3. 3.2.3.3 スイッチング ノード
        4. 3.2.3.4 3.5kW、230VAC 時の波形
      4. 3.2.4 熱測定
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
  11. 5ドキュメントのサポート
  12. 6商標
  13. 7著者について
  14. 8改訂履歴

概要

この設計ガイドは、室内空調機や他の大型家電向けに設計された、3.5kW でコスト競争力の高いある PFC について記載しています。このリファレンス デザインは、TIのUCC28180 PFCコントローラを使用して実装され、必要なすべての保護機能が組み込まれた、連続導通モード(CCM)昇圧コンバータです。このハードウェアは、家電製品を対象にしたEN 61000の要件に従ってサージおよびEFTが設計およびテストされ、合格しています。この設計ガイドでは、最大 3.5kW の家電機器の電力レベル要件に対応できる、フロントエンド PFC 用のすぐに使用可能なプラットフォームを提供します。このデザインのピーク効率は 230V 入力時に最高 98% で、小さなヒートシンクを使用した、電力密度の高い、競争力の高いデザインを実現します。