JAJU403D January   2016  – August 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 使用製品と主な利点
      1. 2.2.1 UCC28180 – PFC コントローラ
      2. 2.2.2 UCC27524 – デュアル ローサイド ゲート ドライバ
      3. 2.2.3 UCC28881 – 700V オフライン コンバータ
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1 スイッチング周波数の選択
      2. 2.3.2 出力容量の計算
      3. 2.3.3 PFC チョーク インダクタの計算
      4. 2.3.4 スイッチング素子の選択
      5. 2.3.5 昇圧フォロワ制御回路
      6. 2.3.6 バイアス電源
      7. 2.3.7 オン / オフ スイッチ
      8. 2.3.8 熱設計
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェア
      1. 3.1.1 テスト条件
      2. 3.1.2 推奨機器
      3. 3.1.3 手順
    2. 3.2 テスト結果
      1. 3.2.1 性能データ
        1. 3.2.1.1 効率と iTHD
        2. 3.2.1.2 スタンバイ電力と出力電圧
      2. 3.2.2 性能曲線
        1. 3.2.2.1 効率曲線
        2. 3.2.2.2 電圧フォロワの性能
      3. 3.2.3 機能波形
        1. 3.2.3.1 パワーオン シーケンス
        2. 3.2.3.2 突入電流保護
        3. 3.2.3.3 スイッチング ノード
        4. 3.2.3.4 3.5kW、230VAC 時の波形
      4. 3.2.4 熱測定
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
  11. 5ドキュメントのサポート
  12. 6商標
  13. 7著者について
  14. 8改訂履歴

電圧フォロワの性能

図 3-2図 3-3 に、電圧フォロワ回路の機能を示します。

TIDA-00779 1kW 負荷時の出力電圧図 3-2 1kW 負荷時の出力電圧
TIDA-00779 2kW 負荷時の出力電圧図 3-3 2kW 負荷時の出力電圧