JAJU403D January 2016 – August 2024
このリファレンス デザインは、連続導通モードで動作する 3.5kW 昇圧 PFC レギュレータであり、UCC28180 PFC コントローラを使用して実装されています。このデザインは、エアコンなどの主要な家電製品で使用されるインバータ供給ドライブ用にカスタマイズされています。このデザインは、電力高調波規格を満たすために使用される既存のバルク、パッシブ PFC 回路に代わる、シンプルで優れた選択肢として機能します。全負荷条件下で、190V〜270V AC という広い入力動作電圧範囲にわたって、98% を上回るシステム効率を達成します。さらに、このデザインには、出力過電圧保護や出力短絡保護など、いくつかの保護機能が組み込まれています。
このリファレンス デザインの主な目的は、対象アプリケーションで高効率、高い力率、保護機能を備えた DC 電源レールを実現することです。