JAJU403D January 2016 – August 2024
電源部品の温度と可能な最大動作温度をより的確に理解するために、室温 (25℃)、密閉された筐体、エアフローなし、全負荷条件下で熱画像をプロットしました。熱画像をキャプチャする前に、基板を 30 分間動作させ、ヒートシンクの両側から、27CFM、24VDC、2.64W の冷却ファンを 2 個使用して強制エアフローを供給し、ヒートシンクを冷却します。
図 3-9 に、入力電圧 230V AC、電力出力 3.5kW での電源部品の温度を示します。