JAJU403D
January 2016 – August 2024
1
概要
参照情報
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
使用製品と主な利点
2.2.1
UCC28180 – PFC コントローラ
2.2.2
UCC27524 – デュアル ローサイド ゲート ドライバ
2.2.3
UCC28881 – 700V オフライン コンバータ
2.3
システム設計理論
2.3.1
スイッチング周波数の選択
2.3.2
出力容量の計算
2.3.3
PFC チョーク インダクタの計算
2.3.4
スイッチング素子の選択
2.3.5
昇圧フォロワ制御回路
2.3.6
バイアス電源
2.3.7
オン / オフ スイッチ
2.3.8
熱設計
3
ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
3.1
必要なハードウェア
3.1.1
テスト条件
3.1.2
推奨機器
3.1.3
手順
3.2
テスト結果
3.2.1
性能データ
3.2.1.1
効率と iTHD
3.2.1.2
スタンバイ電力と出力電圧
3.2.2
性能曲線
3.2.2.1
効率曲線
3.2.2.2
電圧フォロワの性能
3.2.3
機能波形
3.2.3.1
パワーオン シーケンス
3.2.3.2
突入電流保護
3.2.3.3
スイッチング ノード
3.2.3.4
3.5kW、230VAC 時の波形
3.2.4
熱測定
4
デザイン ファイル
4.1
回路図
4.2
部品表 (BOM)
5
ドキュメントのサポート
6
商標
7
著者について
8
改訂履歴
特長
98% を上回るピーク効率、ヒートシンクの小型化を実現
190V~270V AC の広い全負荷動作入力範囲
230V AC 入力時に、1.4kW〜3.8kW (全負荷の 28〜108%) の範囲で 0.99 を上回る高い力率と 5% 未満の THD を実現
最大 3.5kW の大電力出力により、ほとんどの単相入力 PFC アプリケーションに対応
テストと検証を簡素化するオンボード バイアス電源
出力過電流、出力過電圧、および出力低電圧に対する保護を備えた、堅牢な出力電源
EFT 標準 IEC 6000-4-4 および サージ標準 IEC 61000-4-5 の要件に適合
PCB サイズ 200 × 145mm