JAJU533A April 2018 – November 2024
C2000™ マイクロコントローラ (MCU) の Position Manager テクノロジは、ほとんどの一般的なデジタルおよびアナログ ポジション センサと接続できる統合ソリューションで、外部の FPGA (Field Programmable Gate Array) または ASIC (Application Specific Integrated Circuit) が必要ありません。Position Manager BoosterPack™ は柔軟でコスト効果の高いプラットフォームであり、各種のエンコーダ インターフェイスの評価を目的とし、複数の C2000 MCU LaunchPad™ 開発キットと連携して動作するように設計されています。このリファレンス デザインのソフトウェアは、ポジション エンコーダ用のデジタル双方向インターフェイスである BiSS-C™ の実装を特に目的としています。このリファレンス デザインに含まれている、高度に最適化された使いやすいソフトウェア ライブラリおよびサンプルにより、Position Manager BoosterPackを使用するBiSS-Cポジション エンコーダの動作が可能になります。