JAJU534E october 2022 – july 2023
図 2-2、マーカー (3) を参照してください。
WAIT_FOR_START 状態のとき、CLB は ENCODER_RESPONSE の立ち下がりエッジを監視します。立ち下がりエッジは、エンコーダからの応答の最初の開始ビットに対応します。必要な時間は複数のクロック・サイクルになる可能性もあり、エンコーダの状態やケーブル長に依存します。
WAIT_FOR_START 中、CLOCK_COUNT 一致および CLOCK_COUNT_COMPLETE 信号は無視され、生成された CLOCK は CLB_SPI_CLOCK から切断されます。