JAJU534E october 2022 – july 2023
TRANSMIT_DATA (または SEND_DATA) 状態のとき、エンコーダ・インターフェイスは要求をエンコーダに送信します。この要求は、SPICLK の立ち下がりエッジで SPI TX FIFO から送信されます。TRANSMIT_DATA のとき、CLB は次の動作を行います。
送信に必要な CLB_SPI_CLOCKS の数は、コマンドのセットアップ時に C28x によって CLOCK_COUNT の match1 と match2 の両方にロードされます。
図 2-2、マーカー (2) を参照してください。
必要なクロック数に達すると、CLOCK_COUNT_COMPLETE (match2) および TRANSMIT_COMPLETE (match1) 信号が High になります。これにより、次の変化が発生します。