JAJU534E october 2022 – july 2023
TIDM-1011 リファレンス・デザインで使用される C2000 リアルタイム MCU のリソースを、表 2-9 に示します。各デバイスの仕様については、セクション 2.3.5 を参照してください。
リソース名と数量 | タイプ | 目的 |
---|---|---|
CLB × 2 | 1 タイル | SPI クロック、遅延補償、TxEn 制御を行います。タイルを変更した場合、CLB の入出力配線も更新する必要があります。 |
1 タイル (オプション) | メッセージが受信されるとき、応答 CRC を計算します。このオプションは、CLB タイプ 2 またはそれ以降のデバイスでのみ使用できます。 | |
GPIO × 2 | I/O |
|
GPIO × 1 | I/O (F2837xD のみ) |
|
INPUTXBAR または CLB_INPUTXBAR × 1 | モジュール、I/O | SPI SIMO ピンを CLB に接続します。 |
OUTPUTXBAR または CLB_OUTPUTXBAR × 1 | モジュール、I/O | CLB を TxEN (方向制御) に接続します。 |
SPI × 1 | モジュールと I/O | RS-485 の物理層で送受信を行う 1 つの SPI インスタンス。SPI クロックは CLB によって制御されます。 |
CPU とメモリ | モジュール | CPU とメモリは各種の機能に使用されます。 |